Inre utbyggnad

Tillbehör för montageplåtar

Mellanstycke till montageplåtar, montageplåtsfästen, flerfunktionsinbyggnadssats, inbyggnadssats för rygg mot rygg-montage, glidskenor för montageplåtar, tvärprofiler, tillbehör till delmontageplåtar, transporthandtag.

Tillbehör för montageplåtar

Montageplåtsfixering Typ A, för VX

För ytterligare fixering och för reducering av eventuell vibration från montageplåten.

Tillbehör för montageplåtar

Montageplåtsfixering Typ B, för VX

För ytterligare fixering och för reducering av eventuell vibration från montageplåten.

Tillbehör för montageplåtar

Montageplåtsfixering Typ C, för VX

För ytterligare fixering och för reducering av eventuell vibration från montageplåten.

Tillbehör för montageplåtar

Multifunktions-inbyggnadssats för montageplåt VX

Montageplåten kan förskjutas ytterligare 20 mm i djupled samt monteras bakifrån.

Tillbehör för montageplåtar

Montageplåtsfixering för TS, VX SE

För ytterligare fixering och för reducering av eventuell vibration från montageplåten. Urval efter inbyggnadsposition, inbyggnadssätt och skåp.

Tillbehör för montageplåtar

Inbyggnadssats för montageplåtar rygg mot rygg

Det minimala inbördes avståndet mellan montageplåtarna skapar förutsättningar för maximal påbyggnad på båda montageplåtarna.

Tillbehör för montageplåtar

Glidskena för montageplåt VX

För inskjutning av montageplåten från sidan.

Tillbehör för montageplåtar

Tvärprofil för montageplåtar för VX, TS, VX SE

Extra horisontella tvärförstyvningar för vibrationsdämpning och/eller stabilisering av de breda montageplåtarna i efterhand. Denna tvärprofil kan även användas som fastsättningshjälp för tyngre...

Tillbehör för montageplåtar

Hållare för delmontageplåt för delmontageplåt VX

Delmontageplåten med tillhörande hållare kan monteras 20 mm tillbakaflyttad bakom skåpsramen samt fästas i ramen utifrån. Delmontageplåten kan även tas ut inifrån vid service.

Tillbehör för montageplåtar

Gångjärnsfastsättning för delmontageplåt VX

Tillsammans med inbyggnadssats för svängram kan delmontageplåtar förses med gångjärn så att komponenter bakom dem blir åtkomliga för service.

Tillbehör för montageplåtar

Inbyggnadssats för montageplåtar TS, SE rygg mot rygg

Genom minimalt avstånd mellan de båda montageplåtarna uppnås ett maximalt djup för båda påbyggnader.

Tillbehör för montageplåtar

Mellanstycke för montageplåt för VX, TS

För genomgående montageyta i ihopbyggnadskombinationer om montageplåten är inbyggd i framdragen position.

Tillbehör för montageplåtar

Transporthandtag för montageplåtar för VX, TS, VX SE

Kan användas på en valfri plats på C-kantningen på sidan.

Tillbehör för montageplåtar

Gångjärnsfastsättning för delmontageplåt TS, VX SE

För svängbar fastsättning av delmontageplåtar.

Tillbehör för montageplåtar

Glidskena för montageplåt TS

För inskjutning av montageplåtar från sidan.