För ytterligare fixering och för reducering av eventuell vibration från montageplåten. Urval efter inbyggnadsposition, inbyggnadssätt och skåp.
- Art. nr.:
- TS 8800050
- Produktbeskrivning
- För ytterligare fixering och för reducering av eventuell vibration från montageplåten. Urval efter inbyggnadsposition, inbyggnadssätt och skåp.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- På sidan
- baktill längs med profilramen
- Observera:
- Skjut på sidan över plattan och säkra med skruvar. Vidare kan montageplåten på den bakre C-kanten borras och skruvas fast.
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
SE - Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,8 kg
- Bruttovikt
- 0,92 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177212459
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- TS Montageplåtsfixering, Installation: sidan/baktill
- Dokumentation
- Info sheet