För ytterligare fixering och för reducering av eventuell vibration från montageplåten. Urval efter inbyggnadsposition, inbyggnadssätt och skåp.
- Art. nr.:
- TS 8800090
- Produktbeskrivning
- För ytterligare fixering och för reducering av eventuell vibration från montageplåten. Urval efter inbyggnadsposition, inbyggnadssätt och skåp.
- Fördelar
- Inget inkräktar på montageytan. Alternativt användningsbar som fixering eller fastskruvning.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- På sidan
- baktill längs med profilramen
- framdragen i 25 mm raster
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
SE - Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,42 kg
- Bruttovikt
- 0,55 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177232716
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- TS Montageplåtsfixering, Installation: sidan/baktill/framdragen
- Dokumentation
- Info sheet