Genom minimalt avstånd mellan de båda montageplåtarna uppnås ett maximalt djup för båda påbyggnader.
- Art. nr.:
- TS 8800280
- Produktbeskrivning
- Genom minimalt avstånd mellan de båda montageplåtarna uppnås ett maximalt djup för båda påbyggnader.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Observera:
- Påbyggnadsdjup framtill och baktill, vid inbyggnad i mitten = (skåpdjup – 48 mm): 2.
- Exempel: För ett TS skåp med djup 600 mm blir uppbyggnadsdjupet 2 x 276 mm.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,36 kg
- Bruttovikt
- 0,381 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177299955
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- TS Inbyggnadssats, för montageplåt TS, SE rygg mot rygg
- Dokumentation
- Info sheet