För inskjutning av montageplåtar från sidan.
- Art. nr.:
- TS 8802220
- Produktbeskrivning
- För inskjutning av montageplåtar från sidan.
- Användningsområden
- Vid skåpdjupet 400 mm är montagedjupet 105–330 mm
- Vid skåpdjupet 500 mm är montagedjupet 105–430 mm
- Vid skåpdjupet 600 mm är montagedjupet 105–530 mm
- Vid skåpdjupet 800 mm är montagedjupet 105–730 mm
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- Montage av glidskenorna direkt på skåpstommen, justerbar i djupled i steg om 25 mm
- Montageplåten sätts fast på glidskenorna med hjälp av korgmuttrar och skruvar
- Passar för
- Skåptyp: TS
Bredd: = 1.200 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,687 kg
- Bruttovikt
- 5,986 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177494954
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- TS Glidskenor, för montageplåt TS, för B: 1200 mm
- Dokumentation
- Manual