Extra horisontella tvärförstyvningar för vibrationsdämpning och/eller stabilisering av de breda montageplåtarna i efterhand. Denna tvärprofil kan även användas som fastsättningshjälp för tyngre byggkomponenter.
- Art. nr.:
- VX 4333180
- Produktbeskrivning
- Extra horisontella tvärförstyvningar för vibrationsdämpning och/eller stabilisering i efterhand av de breda montageplåtarna. Denna tvärprofil kan även användas som fastsättningshjälp för tyngre byggkomponenter.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- 2 profiler
4 klämstycken
4 gängbultar M10 x 16 mm - Anmärkning om art. nr.
- Andra bredder på begäran.
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
VX SE
Bredd: = 1.800 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 7,414 kg
- Bruttovikt
- 7,804 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 29,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177099135
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- VX tvärprofil, för montageplåtar för TS, SE, för B: 1800 mm