För svängbar fastsättning av delmontageplåtar.
- Art. nr.:
- TS 8614100
- Produktbeskrivning
- För montage av delmontageplåtar på inbyggnadssatser för liten svängram.
- Material
- Stål
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Montagekrav
- I kombination med gångjärn för sidogavel är, vid ett skåpdjup på 600 eller 800 mm, sidoinbyggnaden identisk med inbyggnad parallellt med fronten
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,44 kg
- Bruttovikt
- 0,534 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177300422
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivning
- TS Gångjärnsfastsättning, för delmontageplåt TS, SE
- Dokumentation
- Manual