Hållarskenor, inhängbara för TS, CM, PC, TP

Art. nr.: TS 8612200

För påbyggnad av montageplåt, liten, om man på grund av montageplåtsmellanstycke el. dyl. inte kan montera chassin eller andra komponenter vertikalt i djupled.

Art. nr.:
TS 8612200
Produktbeskrivning
Passar för: inbyggnad bakom det lilla inbyggnadsfältet, från PC skåpet, montage på den vertikala TS-skåpprofilen, montage i CM och TP på skenan för inre utbyggnad. Integrerad 25 mm rasterhålning för montering av: liten montageplåt, PS-montagechassin via kombihållare PS som ett andra montageplan om man på grund av montageplåtsmellanstycke och vertikal kabelkanal inte kan montera chassin eller andra byggrupper i djupled.
Material
Stålplåt, 2,0 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Tillåten belastning (statisk)
15 kg
Förpackningsenhet
1 sats
Nettovikt
0,85 kg
Bruttovikt
0,926 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177370593
ECLASS 8.0
27189261