Tillsammans med inbyggnadssats för svängram kan delmontageplåtar förses med gångjärn så att komponenter bakom dem blir åtkomliga för service.
- Art. nr.:
- VX 8617650
- Produktbeskrivning
- Tillsammans med inbyggnadssats för svängram kan delmontageplåtar förses med gångjärn så att komponenter bakom dem blir åtkomliga för service.
- Material
- Stål
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- Framtill på ramprofil
- Tillbakaskjuten i skåpdjupet
- I sidled tillsammans med gångjärnsförsedd sidogavel
- Montagekrav
- Systemchassi ska väljas med hänsyn till skåpdjupet.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,4 kg
- Bruttovikt
- 0,414 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177919501
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivning
- VX Gångjärnsfastsättning, för delmontageplåt
- Dokumentation
- Manual