För inskjutning av montageplåten från sidan.
- Art. nr.:
- VX 8617402
- Produktbeskrivning
- För inskjutning av montageplåten från sidan. Montage i framdragen montageposition.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Bredd: = 1.200 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 5,33 kg
- Bruttovikt
- 6,06 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 22,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177921115
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- VX Glidskena, för montageplåt, för B: 1200 mm