För inskjutning av montageplåten från sidan.
- Art. nr.:
- VX 8617403
- Produktbeskrivning
- För inskjutning av montageplåten från sidan. Montage i framdragen montageposition.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Bredd: = 1.000 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 4,4 kg
- Bruttovikt
- 4,82 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177967861
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- För inskjutning av montageplåt i sidled, för VX med bredd = 1000 mm
- Dokumentation
- Info sheet