Delmontageplåten med tillhörande hållare kan monteras 20 mm tillbakaflyttad bakom skåpsramen samt fästas i ramen utifrån. Delmontageplåten kan även tas ut inifrån vid service.
- Art. nr.:
- VX 8617655
- Produktbeskrivning
- Delmontageplåten med tillhörande hållare kan monteras 20 mm tillbakaflyttad bakom skåpsramen samt fästas i ramen utifrån. Delmontageplåten kan även tas ut inifrån vid service.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad, kromaterad
- Leveransens omfattning
- 4 hållare för delmontageplåt
Inkl. fastsättningsmaterial - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,2 kg
- Bruttovikt
- 0,209 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177924444
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- VX Partial mounting plate holder, for outer mounting level
- Dokumentation
- Info sheet