För ytterligare fixering och för reducering av eventuell vibration från montageplåten.
- Art. nr.:
- VX 8617353
- Produktbeskrivning
- För ytterligare fixering och för reducering av eventuell vibration från montageplåten. Låsbulten fixeras på sidan i montageplåten innan montageplåten sätts på plats. Efter att montageplåten positionerats kant i kant med skåpramen kan hållarvinkeln fästas mot skåpprofilen. På så sätt minskas inte montageplattans yta och fixeringen kan monteras utan att bakstycket demonteras.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- Montageposition för montageplåt = jäms med skåpramen/position ± 0 mm.
- 2 st per skåp/montageplåt, vid sidan på montageplåtens halva höjd
- Passar för
- Skåptyp: VX
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,65 kg
- Bruttovikt
- 0,692 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177940413
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- VX mounting plate fastener, type A
- Dokumentation
- Manual