För ytterligare fixering och för reducering av eventuell vibration från montageplåten.
- Art. nr.:
- VX 8617351
- Produktbeskrivning
- För ytterligare fixering och för reducering av eventuell vibration från montageplåten.
- Fördelar
- Enkelt montage direkt på skåpramen eller på systemchassi 23 × 64 mm
- Funktion
- Montageplåten kan antingen skruvas fast i montageplåtsfixeringen eller monteras formlåsande
- Beroende på inbyggnadssituation greppar montageplåtsfästet typ B endast montageplåten delvis
- Håller framsidan av montageplåten helt fri för obegränsad användning
- Beroende på situationen sker inbyggnad framifrån eller bakifrån
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad, kromaterad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 1,34 kg
- Bruttovikt
- 1,44 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 5,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177927018
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- VX Montageplåtsfixering, typ B
- Dokumentation
- Info sheet