För ytterligare fixering och för reducering av eventuell vibration från montageplåten.
- Art. nr.:
- VX 8617352
- Produktbeskrivning
- För ytterligare fixering och för reducering av eventuell vibration från montageplåten.
- Fördelar
- Enkelt montage direkt på skåpramen
- Funktion
- Montageplåten kan monteras formlåsande i montageplåtsfixeringen och spännas fast.
- Håller framsidan av montageplåten helt fri för obegränsad användning
- Kan monteras bakifrån vid inbyggd montageplåt och demonterat bakstycke
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad, kromaterad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,5 kg
- Bruttovikt
- 0,52 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177927063
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- VX Montageplåtsfixering, typ C
- Dokumentation
- Info sheet