Adapterskena för VX-kompatibilitet

Art. nr.: SZ 8617751

E-Nummer: E2505977

För att skapa en kompatibel inre utbyggnad för VX SE till VX25. För de individuella konfigurationerna kan adapterskenan VX kapas.

Art. nr.:
SZ 8617751
Produktbeskrivning
För att skapa en kompatibel inre utbyggnad för VX SE till VX25. Adapterskenan VX kan kapas för att anpassas till konfigurationen.
Leveransens omfattning
Adapterskena
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter
På den vertikala skåpprofilen till VX SE (i hel eller delad skåphöjd)
På den horisontella takprofilen till VX SE på bredden
Passar för
Skåptyp: VX SE
Höjd: = 2.000 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
4,4 kg
Bruttovikt
5,1 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
23,89
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177958654
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
SZ adapter rail for VX compatibility, for H: 2000 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Info sheet