För att skapa en kompatibel inre utbyggnad för VX SE till VX25. För de individuella konfigurationerna kan adapterskenan VX kapas.
- Art. nr.:
- SZ 8617760
- Produktbeskrivning
- För att skapa en kompatibel inre utbyggnad för VX SE till VX25. Adapterskenan VX kan kapas för att anpassas till konfigurationen.
- Leveransens omfattning
- Adapterskena
Inkl. fastsättningsmaterial - Längd
- 200 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- På den vertikala skåpprofilen till VX SE (i hel eller delad skåphöjd)
- På den horisontella takprofilen till VX SE på bredden
- Passar för
- Skåptyp: VX SE
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,56 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 3,2
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177958630
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SZ adapter rail for VX compatibility, Length: 200 mm
- Dokumentation
- Info sheet