För montage på skåpets befintliga gängbultar. Med systemhålning på tre sidor.
- Art. nr.:
- SZ 6730700
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Längd
- 500 mm
- Montagekrav
- För utbyggnad till 1200 mm bred pulpetöverdel och pulpetmittdel samt lock CX krävs 2 skenor CX för inre utbyggnad med längden 600 mm.
- Observera:
- Observera montageanvisningen eller skyddsledarbroschyren för respektive skåp- eller lådsystem.
- Passar för
- Skåptyp: Pulpetsystem CX
Bredd: = 600 mm
Höjd: = 675 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 1,4 kg
- Bruttovikt
- 1,695 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177983571
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- Skena SZ för inredning, för CX, för BH: 600 mm
- Dokumentation
- Manual