För montage på skåpets befintliga gängbultar. Med systemhålning på tre sidor.
- Art. nr.:
- SZ 6730720
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Längd
- 900 mm
- Observera:
- Observera montageanvisningen eller skyddsledarbroschyren för respektive skåp- eller lådsystem.
- Passar för
- Skåptyp: CX golvpulpet
Bredd: = 1.000 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 2,76 kg
- Bruttovikt
- 2,993 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177983557
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- Skena SZ för inredning, för CX, för BH: 1000 mm
- Dokumentation
- Manual