För montage i skåpet, utan mekanisk bearbetning. Montage kan ske på sidorna, golvet och i taket.
- Art. nr.:
- AE 2383300
- Produktbeskrivning
- För montage i skåpet, utan mekanisk bearbetning. Montage kan ske på sidorna, golvet och i taket. Variabel med 2 systemhålningsrader, ger större montageyta för t.ex.: TS-systemchassin, apparatskåpsbelysning, dörrkontakt, dörrstopp, kabelslangshållare
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Observera:
- Fler påbyggnadsmöjligheter: Montageplattor, för ihängning, TS 8612.400
- Montageplattor, för fastskruvning, stora, TS 8612.410
- Montageplattor, för fastskruvning, små, PS 4532.000
- Montagevinkel, PS 4597.000
- Passar för
- Skåptyp: AE
Djup: = 300 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,8 kg
- Bruttovikt
- 0,92 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177687431
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- AE Skenor för inre utbyggnad, för AE, för D: 300 mm
- Dokumentation
- Info sheet