För montage på skåpets befintliga gängbultar. Med systemhålning på tre sidor.
- Art. nr.:
- SZ 5001054
- Produktbeskrivning
- För montage på skåpets befintliga gängbultar. Med systemhålning på tre sidor.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Längd
- 1 310 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- Observera de olika inbyggnadsmöjligheterna i skåpsystem TP och kompaktapparatskåpet HD. Du hittar dem i respektive montageanvisning.
- Passar för
- Skåptyp: TP
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 4,032 kg
- Bruttovikt
- 4,231 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177479623
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- SZ skena för inre utbyggnad, för CM, TP, L: 1310 mm