För utformning av en flexibel utbyggnad på insidan resp. för montage av flera inbyggnadskomponenter. Systemchassin kan monteras i skåpdjupet mellan två montageramar.
- Art. nr.:
- DK 7000678
- Produktbeskrivning
- Systemchassin kan hängas mellan två monteringsramar med ett 19"-profilavstånd på 650 - 820 mm. En extra skruvkoppling fixerar enheten.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsskruvar.
- Passar för
- för TS, TE, TX CableNet
- Längd
- 530: 700 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,64 kg
- Bruttovikt
- 1,84 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177435551
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- DK Systemchassi, för TS, TX CableNet, TE, 17 x 73 mm, L: 530 - 700 mm