Alternativet till TS-systemchassit 17 x 73 mm, med hålning för korg-/insticksmuttrar istället för slitshålningen upptill och nertill. Enkelt att hänga in och säkra.
- Art. nr.:
- TS 8612520
- Produktbeskrivning
- Alternativet till TS-systemchassit 17 x 73 mm, med hålning för korg-/insticksmuttrar istället för slitshålningen upptill och nertill. Enkelt att hänga in och säkra.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsskruvar.
- Inbyggnadsmöjligheter
- På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen
- Passar för
- Skåptyp: det inre montageplanet
Bredd/djup: 1.200 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 5,128 kg
- Bruttovikt
- 5,396 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177370555
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- TS Systemchassi, 23 x 73 mm för inre montageplanet: B/D: 1200 mm