Alternativet till TS-systemchassit 17 x 73 mm, med hålning för korg-/insticksmuttrar istället för slitshålningen upptill och nertill. Enkelt att hänga in och säkra.
- Art. nr.:
- TS 8612580
- Produktbeskrivning
- Alternativet till TS-systemchassit 17 x 73 mm, med hålning för korg-/insticksmuttrar istället för slitshålningen upptill och nertill. Enkelt att hänga in och säkra.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsskruvar.
- Inbyggnadsmöjligheter
- På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen
- Passar för
- Skåptyp: det inre montageplanet
Bredd/djup: 800 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 3,424 kg
- Bruttovikt
- 3,623 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177237407
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- TS Systemchassi, 23 x 73 mm för inre montageplanet: B/D: 800 mm