Tunga konstruktioner stöttas direkt monterade på innerytor (t. ex. tak). Därmed kan man utan fara skruva fast det sido- eller bakväggsmonterade skåpet mot maskinen.
- Art. nr.:
- TS 8612660
- Utförande
- för den inre montagenivån
- Produktbeskrivning
- Tunga konstruktioner stöttas direkt monterade på innerytor (t. ex. tak). Därmed kan man utan fara skruva fast det sido- eller bakväggsmonterade skåpet mot maskinen. Dubbelprofilen med 11 hålningsrader erbjuder många extra möjligheter för invändig utbyggnad.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- På horisontell och vertikal TS-/VX SE-skåpprofil
- Passar för
- Skåptyp: det inre montageplanet
Bredd/djup: 600 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 2,8 kg
- Bruttovikt
- 3,02 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177267060
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- TS Systemchassin utan montage fläns, 45 x 88 mm för inre montageplanet: för BD: 600 mm
- Dokumentation
- Manual