TS-montageskena 25 x 38 mm

Art. nr.: TS 8612760

För tunga konstruktioner med fastsättningshål. Inbyggnadsmöjligheter på den vertikala TS-skåpprofilen.

Art. nr.:
TS 8612760
Produktbeskrivning
För tunga konstruktioner med fastsättningshål.
Material
Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsskruvar.
Inbyggnadsmöjligheter
På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen
Runtom med 9 mm rundhål med 25 mm mellanrum
För uppbyggnad av profilskenor, systemprofilskenor, C-profilskenor 30/15, kabelanslutningsskenor (vinkelprofil) och egna påbyggnader
Observera:
Särskilt lämpad för dynamiska anslutningar i kombination med snabbmontagefäste
Passar för
Bredd/djup: 600 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
1,648 kg
Bruttovikt
1,96 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177429147
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
TS Montageskena 25 x 38 mm för BD: 600 mm
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj