- Art. nr.:
- TS 8612780
- Produktbeskrivning
- För tunga konstruktioner med fastsättningshål.
- Material
- Stålplåt, 3,0 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsskruvar.
- Inbyggnadsmöjligheter
- På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen
- Runtom med 9 mm rundhål med 25 mm mellanrum
- För uppbyggnad av profilskenor, systemprofilskenor, C-profilskenor 30/15, kabelanslutningsskenor (vinkelprofil) och egna påbyggnader
- Observera:
- Särskilt lämpad för dynamiska anslutningar i kombination med snabbmontagefäste
- Passar för
- Passar för bredd/djup: 800 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 2,488 kg
- Bruttovikt
- 2,687 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177429154
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
-
TS Montageskena 25 x 38 mm för BD: 800 mm