Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX

Art. nr.: TS 4579000

E-Nummer: E2567285

För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering.

Art. nr.:
TS 4579000
Produktbeskrivning
För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering.
Tekniska data
Håltagning Ø 4,5 mm i måttraster 25 mm
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Längd
790 mm
Passar för dörrbredd
900 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX SE
In door width 900 mm
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level
Inbyggnadsmöjligheter AX
In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Montagemöjligheter AX rostfritt stål
För skåpbredd 800 mm
För dörrbredd 800 mm, i kombination med dörrhålslist
Inbyggnadsmöjligheter TS
In enclosure width/depth 800 mm, on the inner mounting level
Inbyggnadsmöjligheter TP
In TP pedestal and one-piece console pedestal width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Passar för
Skåptyp: TS
VX SE
TP
AX
Bredd/djup: 800 mm
Förpackningsenhet
20 st.
Nettovikt
8 kg
Bruttovikt
8,1 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
37,23 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177103351
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
TS Montageprofil, för TS, VX SE, TP, för inre montageplan: För B/D: 800 mm, för dörrbredd: 900 mm, L: 790 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj