Inbyggnad i den vertikala TS-skåpprofilen för att skapa kompatibilitet med: PS montageskena, PS montagechassin, PS systemchassin.
- Art. nr.:
- TS 8800380
- Produktbeskrivning
- För att göra den kompatibel med: PS montageskena 23 x 23 mm, PS-montagechassi 23 x 73 mm och PS-systemchassi 23 x 73 mm.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsskruvar.
- Inbyggnadsmöjligheter
- På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen
- På den horisontella VX SE-skåpprofilen, upptill i breddled
- Passar för
- Skåptyp: TS
Höjd: = 1.800 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 3,724 kg
- Bruttovikt
- 3,924 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177212671
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- TS Adapterskena, för PS-kompatibilitet, för H: 1800 mm