För montage på horisontella och vertikala skåpprofiler med extra fastsättningskomponenter.
- Art. nr.:
- SZ 4170000
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Längd
- 395 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- I VX på vertikal och horisontell skåpprofil via mothåll för montageskena TS
- I VX SE på vertikal skåpprofil med mothåll för montageskena i kombination med adapterskena VX
- I VX SE på den horisontella profilen/i taket över mothållen för montageskenan i kombination med adapterskena VX i djupled
- På den vertikala skåpprofilen: direkt med kombihållare TS, med adapterskena för PS-kompatibilitet tillsammans med hållarvinkel, mothåll eller kombihållare PS.
- På den horisontella skåpprofilen: direkt med hållarvinkel, fastsättningshållare eller kombihållare PS
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 500 mm - Förpackningsenhet
- 12 st.
- Nettovikt
- 2,844 kg
- Bruttovikt
- 2,94 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 15,35 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177093126
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SZ Montageskena 23 x 23 mm för TS, SE, för BHD: 500 mm L: 395 mm