Montageskena 23 x 23 mm för VX, TS, VX SE

Art. nr.: SZ 4174000

E-Nummer: E2567210

För montage på horisontella och vertikala skåpprofiler med extra fastsättningskomponenter.

Art. nr.:
SZ 4174000
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Längd
1 095 mm
Inbyggnadsmöjligheter
På den vertikala skåpprofilen: direkt med kombihållare TS, med adapterskena för PS-kompatibilitet tillsammans med hållarvinkel, mothåll eller kombihållare PS.
På den horisontella skåpprofilen: direkt med hållarvinkel, fastsättningshållare eller kombihållare PS
Passar för
Skåptyp: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.200 mm
Förpackningsenhet
6 st.
Nettovikt
4,002 kg
Bruttovikt
4,202 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
21,3 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177093201
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
SZ Montageskena 23 x 23 mm för TS, SE, för BHD: 1200 mm L: 1095 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Datablad
Teknik i detalj