För montage på horisontella och vertikala skåpprofiler med extra fastsättningskomponenter.
- Art. nr.:
- SZ 4176000
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Längd
- 1 695 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- På den vertikala skåpprofilen: direkt med kombihållare TS, med adapterskena för PS-kompatibilitet tillsammans med hållarvinkel, mothåll eller kombihållare PS.
- På den horisontella skåpprofilen: direkt med hållarvinkel, fastsättningshållare eller kombihållare PS
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.800 mm - Förpackningsenhet
- 6 st.
- Nettovikt
- 6,318 kg
- Bruttovikt
- 6,65 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 32,99 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177093249
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SZ Montageskena 23 x 23 mm för TS, SE, för BHD: 1800 mm L: 1695 mm