För montage på horisontella och vertikala TS skåpprofiler med kombihållare PS.
- Art. nr.:
- SZ 4382000
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Längd
- 895 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- På den vertikala skåpprofilen direkt med kombihållare TS och med adapterskena för PS-kompatibilitet tillsammans med kombihållare PS.
- På den horisontella skåpprofilen direkt med kombihållare PS
- Passar för
- Skåptyp: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.000 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 3,812 kg
- Bruttovikt
- 3,86 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177100114
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SZ TS Systemchassin utan montage fläns, 23 x 73 mm för TS, SE, för BHD: 1000 mm L: 895 mm