För direkt montage på horisontella TS skåpprofiler. På vertikala TS skåpprofiler endast möjligt med adapter. Bara att haka in i TS-hålningen och säkra.
- Art. nr.:
- SZ 4365000
- Produktbeskrivning
- Variabel med 5 hålningsrader för universell stativpåbyggnad eller delmontage. Bara att haka in i systemhålningen och säkra.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsskruvar.
- Inbyggnadsmöjligheter
- På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen med adapterskena för VX-kompatibilitet
- På den horisontella TS-skåpprofilen
- På den horisontella VX SE-skåpprofilen nedtill
- På den horisontella VX SE-skåpprofilen, upptill i breddled
- Passar för
- Skåptyp: TS
VX SE
Bredd/djup: 800 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 3,228 kg
- Bruttovikt
- 3,427 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177099753
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SZ TS Systemchassi, 23 x 73 mm för TS, SE, för B/D: 800 mm