För direkt montage på horisontella TS skåpprofiler. På vertikala TS skåpprofiler endast möjligt med adapter. Bara att haka in i TS-hålningen och säkra.
- Art. nr.:
- SZ 4372000
- Produktbeskrivning
- Variabel med 5 hålningsrader för universell stativpåbyggnad eller delmontage. Bara att haka in i systemhålningen och säkra.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsskruvar.
- Inbyggnadsmöjligheter
- På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen med adapterskena för VX-kompatibilitet
- På den horisontella TS-skåpprofilen
- På den horisontella VX SE-skåpprofilen nedtill
- På den horisontella VX SE-skåpprofilen, upptill i breddled
- Passar för
- Skåptyp: ES 5000
CS modulskåp
TP universalpulpet
Djup: = 800 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 3 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177099913
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234