C-profilskenor för TS, VX SE

Art. nr.: DK 7828040

För direkt påbyggnad mellan vertikala TS-/SE-skåpprofiler. För fastsättning mellan horisontella TS-/SE-skåpprofiler behövs även hållarvinkel C-profilerad fastsättningsvinkel. Tack vare den universellt utformade fastsättningen kan C-profilskenorna monteras alternativt på det inre eller yttre planet i TS 8-ramen.

Art. nr.:
DK 7828040
Produktbeskrivning
För direkt påbyggnad mellan vertikala TS-/SE-skåpprofiler. För fastsättning mellan horisontella TS-/SE-skåpprofiler behövs även hållarvinkel C-profil. Tack vare den universellt utformade fastsättningen kan C-profilskenorna monteras alternativt på det inre eller yttre planet i TS 8-ramen.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Längd
298 mm
Passar för
Skåptyp: TS
SE
Bredd: = 400 mm
Djup: = 400 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
1,2 kg
Bruttovikt
1,332 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177235038
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Produktbeskrivning
DK C-profilskenor, L: 298 mm för BXD: 400 mm för TS, SE
Dokumentation
Info sheet