Denna artikel utgår: 30 jan. 2020
C-profilskenor för TS, VX SE
Art. nr.: DK 7828050
För direkt påbyggnad mellan vertikala TS-/SE-skåpprofiler. För fastsättning mellan horisontella TS-/SE-skåpprofiler behövs även hållarvinkel C-profilerad fastsättningsvinkel. Tack vare den universellt utformade fastsättningen kan C-profilskenorna monteras alternativt på det inre eller yttre planet i TS 8-ramen.
- Art. nr.:
- DK 7828050
- Produktbeskrivning
- För direkt påbyggnad mellan vertikala TS-/SE-skåpprofiler. För fastsättning mellan horisontella TS-/SE-skåpprofiler behövs även hållarvinkel C-profil. Tack vare den universellt utformade fastsättningen kan C-profilskenorna monteras alternativt på det inre eller yttre planet i TS 8-ramen.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Längd
- 398 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS
SE
Bredd: = 500 mm
Djup: = 500 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 1,52 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177235045
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Produktbeskrivning
- DK C-profilskenor, L: 398 mm för BXD: 500 mm för TS, SE
- Dokumentation
- Info sheet