För direkt montage på horisontell skåpprofil.
- Art. nr.:
- DK 7100000
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Längd
- 890 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- På horisontella skåpprofiler
- På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen med adapterskena för VX-kompatibilitet
- Passar för
- Skåptyp: DK-TS
Bredd: 1.000 mm
Djup: 1.000 mm - Förpackningsenhet
- 6 st.
- Nettovikt
- 4,422 kg
- Bruttovikt
- 4,623 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177124585
- ECLASS 8.0
- 27400501