C-profilskenor för DK-TS

Art. nr.: DK 7102000

För direkt montage på horisontell skåpprofil.

Art. nr.:
DK 7102000
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Längd
1 090 mm
Inbyggnadsmöjligheter
På horisontella skåpprofiler
På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen med adapterskena för VX-kompatibilitet
Passar för
Skåptyp: DK-TS
Bredd: 1.200 mm
Djup: 1.200 mm
Förpackningsenhet
6 st.
Nettovikt
5,058 kg
Bruttovikt
5,322 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177124622
ECLASS 8.0
27400501