För tunga inbyggnader som t.ex. transformatorer. Ankarhuvudskruvar och långhål i profilskenan möjliggör oändligt med fastsättningsmått.
- Art. nr.:
- SZ 4363000
- Produktbeskrivning
- För tunga inbyggnader som t.ex. transformatorer. Ankarhuvudskruv och långhål i profilskenan möjliggör oändligt med fastsättningsmått.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- 2 systemprofilskenor (45 x 25 mm)
4 ankarhuvudskruvar M12 x 60 mm
Fastsättningsmaterial - Inbyggnadsmöjligheter
- På den vertikala TS-skåpprofilen: med snabbmontagefäste TS 8800.808, med adapterskena för VX-kompatibilitet, montage ett steg högre, med TS-montageskena 25 x 38 mm
- På horisontell VX SE skåpprofil i breddled nedtill och upptill eller i djupled nedtill och upptill (utan montageplåt) med snabbmontagefästet 8800.808
- På den horisontella TS-skåpprofilen: i bredd, i djup (utan montageplåt)
- På bottenutbyggnadsskena för TP
- Passar för
- Skåptyp: TS
Bredd: = 1.200 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 5,416 kg
- Bruttovikt
- 6,2 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177099715
- ETIM 9
- EC000293
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- SZ Systemprofilskenor, för B: 1200 mm
- Dokumentation
- Manual