Profilskena 65 x 42 mm för VX, TS, VX SE

Art. nr.: TS 8612960

För tunga inbyggnader som t.ex. stödisolatorer eller transformatorer.

Art. nr.:
TS 8612960
Produktbeskrivning
För tunga inbyggnader som t.ex. stödisolatorer eller transformatorer
Material
Stål
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter
På det inre monteringsplanet på VX skåpprofilen
I VX SE på det inre montageplanet på skåpprofilen tillsammans med adapterskena VX
Passar för
Skåptyp: VX
TS
VX SE
Bredd: = 600 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
7,382 kg
Bruttovikt
7,77 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
28,54 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177522862
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
TS Profilskenor 65 x 42 mm för TS, SE, för B: 600 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Info sheet