För tunga inbyggnader som t.ex. stödisolatorer eller transformatorer.
- Art. nr.:
- TS 8612980
- Produktbeskrivning
- För tunga inbyggnader som t.ex. stödisolatorer eller transformatorer
- Material
- Stål
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- På det inre monteringsplanet på VX skåpprofilen
- I VX SE på det inre montageplanet på skåpprofilen tillsammans med adapterskena VX
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
VX SE
Bredd: = 800 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 9,912 kg
- Bruttovikt
- 10,85 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 38,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177522886
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- TS Profilskenor 65 x 42 mm för TS, SE, för B: 800 mm
- Dokumentation
- Info sheet