Profilskena TH 35/15 enligt EN 60 715 för VX, TS, VX SE

Art. nr.: SZ 4933000

För direkt fastsättning av kopplingsplint eller andra komponenter med klickteknik enligt EN 60715.

Art. nr.:
SZ 4933000
Produktbeskrivning
För direkt fastsättning av kopplingsplint eller andra komponenter med klickteknik enligt EN 60715.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Längd på profilskena
455 mm
Passar för
Skåptyp: VX
TS
Bredd: = 500 mm
Djup: = 500 mm
Förpackningsenhet
6 st.
Nettovikt
1,602 kg
Bruttovikt
1,69 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
7,85 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177114371
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27400602
Produktbeskrivning
SZ Profilskenor TH 35/15 till EN 60 715, för TS, SE, för B/D: 500 mm L: 455 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Safety instructions