För direkt fastsättning av kopplingsplint eller andra komponenter med klickteknik enligt EN 60715.
- Art. nr.:
- SZ 4935000
- Produktbeskrivning
- För direkt fastsättning av kopplingsplint eller andra komponenter med klickteknik enligt EN 60715.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Längd på profilskena
- 755 mm
- Montagemöjligheter AX-sockel
- För sockelbredd 800 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
Bredd: = 800 mm
Djup: = 800 mm - Passar för
- Sockelsystem AX
- Förpackningsenhet
- 6 st.
- Nettovikt
- 2,64 kg
- Bruttovikt
- 2,882 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 13,02 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177114418
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Produktbeskrivning
- SZ Profilskenor TH 35/15 till EN 60 715, för TS, SE, för B/D: 800 mm L: 755 mm
- Dokumentation
- Safety instructions