Längden anpassad till skåpbredden.
- Art. nr.:
- SZ 2316000
- Utförande
- TH 35/7,5
- Produktbeskrivning
- Längden anpassad till skåpbredden.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Längd på profilskena
- 287 mm
- Passar för
- Skåptyp: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Bredd: = 300 mm - Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,9 kg
- Bruttovikt
- 0,922 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177021044
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SZ Profilskena TH 35/7,5, enligt EN 60 715, för B: 300 mm, L: 287 mm
- Dokumentation
- Safety instructions