Profilskena enligt EN 60 715

Art. nr.: SZ 2313150

För direkt fastsättning av kopplingsplintar eller andra komponenter med klickteknik enligt EN 60715.

Art. nr.:
SZ 2313150
Utförande
TH 35/15
Produktbeskrivning
För direkt fastsättning av klämmor eller andra komponenter med klickteknik enligt EN 60715.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Längd på profilskena
2 m
Förpackningsenhet
6 st.
Nettovikt
7,152 kg
Bruttovikt
7,46 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
29,22 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177020986
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
SZ Profilskena enligt EN 60 715, utförande TS 35/15, L: 2000 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Safety instructions