Denna artikel utgår: 15 jan. 2019
- Art. nr.:
- SV 9673915
- Utförande
- För horisontell avskärmning av samlingsskeneutrymme
- Produktbeskrivning
- Montageprofil med tresidigt TS raster. Lämplig för tillverkning av en hjälpkonstruktion för separering av samlingsskeneutrymmet, individuell användning som montagestomme för lätt och medeltung belastning, fastsättning på det inre eller yttre montageplanet i TS 8 skåpet.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Längd
- 62,5 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
- Förpackningsenhet
- 12 st.
- Nettovikt
- 0,3 kg
- Bruttovikt
- 0,308 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177543621
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SV Montageskena 17x17 mm L: 62,5 mm för TS