TS-montageskena 17 x 17 mm för TS

Art. nr.: SV 9673920

För tillverkning av en hjälpkonstruktion för separering av samlingsskeneutrymmet och som montagestomme för lätt och mellantung belastning.

Art. nr.:
SV 9673920
Utförande
För horisontell avskärmning av samlingsskeneutrymme
Produktbeskrivning
Montageprofil med tresidigt TS raster. Lämplig för tillverkning av en hjälpkonstruktion för separering av samlingsskeneutrymmet, individuell användning som montagestomme för lätt och medeltung belastning, fastsättning på det inre eller yttre montageplanet i TS 8 skåpet.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Längd
137,5 mm
Passar för
Skåptyp: TS 8
Förpackningsenhet
12 st.
Nettovikt
0,6 kg
Bruttovikt
0,666 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177576728
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
SV Montageskena 17x17 mm L: 137,5 mm för TS