Denna artikel utgår: 15 jan. 2019
- Art. nr.:
- SV 9673995
- Utförande
- För vertikal avskärmning vid samlingsskenesystem nedtill i det bakre planet
- Produktbeskrivning
- Montageprofil med tresidigt TS raster. Lämplig för tillverkning av en hjälpkonstruktion för separering av samlingsskeneutrymmet, individuell användning som montagestomme för lätt och medeltung belastning, fastsättning på det inre eller yttre montageplanet i TS 8 skåpet.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Längd
- 862,5 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
- OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 700 ‐ = 800
- Förpackningsenhet
- 12 st.
- Nettovikt
- 3,3 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177627864
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SV Montageskena 17x17 mm L: 862,5 mm för TS