Bottenutbyggnadsskena för TP

Art. nr.: CM 5001371

För montage i skåpdjupet på skåpets befintliga gängbultar, utan mekanisk bearbetning. Systemhålning på 2 sidor. Ger extra monteringsmöjligheter.

Art. nr.:
CM 5001371
Produktbeskrivning
För montage i skåpdjupet på skåpets befintliga gängbultar, utan mekanisk bearbetning. Systemhålning på 2 sidor. Ger extra monteringsmöjligheter.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Skåptyp: TP
Djup: = 300 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,6 kg
Bruttovikt
0,687 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177620605
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
CM Bottenutbyggnadsskena, för TP, för D: 300 mm
Dokumentation
Info sheet